1AB-MSJ-I 5:1/SSE-1/SSE-2/FT/24.00/S

1AB-MSJ-I 5:1/SSE-1/SSE-2/FT/24.00/S
Maschinen-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Maschinen-Spindelhubgetriebe, Inverted, Anti-Backlash, 1 ton Tragzahl, 5:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End

Vorlaufzeit:  4 Wochen*
$1464.48 je**
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
  • Spielausgleich-Baugruppe reduziert das Axialspiel

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
T 609,60 mm (24,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 5:1
Spindeldurchmesser 19 mm / 0,75 in
Spindelsteigung 5 mm / 0,20 in
Spindel-Kerndurchmesser 13 mm / 0,50 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 25
Gewicht 6 kg / 13,20 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4140er Serie
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 8.896 N / 2.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0026 N·m / 0,0230 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 5,08 N·m / 45,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 0,37 kW / 0,50 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 700 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 3.559 N / 800 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 0,339 N·m / 3,000 in.-lb.
Hubspindel-Wirkungsgrad 40%
Hubgeschw. bei 1750 U/min 1.778 mm/min / 70 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: